Produkt RSM 57-TR2
Busabschlusswiderstand
Bestellnummer: U0102- Ausführung: Stecker 7/8”, 5‐polig
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen
- Bemessungsspannung: 300 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand)
- Interner Widerstand 120 Ω, 1/2 W
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67
- Temperaturbereich: -40…+80 °C

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101000733 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | TH |
| Gewicht | 66 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand |
| Gerätetyp | Busabschlusswiderstand |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Steckverbinder A | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |