Produkt RKM 5711-15M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
PVC-Kabelmantel
Bestellnummer: U0134-50- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau
- UL‐Zulassung
- Ende offen
- Kupplung gerade 7/8’’
- Leitungslänge: 15 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101023459 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 1623 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Bemessungsspannung | 300 V |
Strombelastbarkeit | 7 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 8.38 mm |
Leitungslänge | 15.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67 |
Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
Zulassungen | UL, CSA |