Produkt RSM FKM RKM 57
Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Bestellnummer: U0142- Ausführung: M12 Anschlussstück mit zwei 7/8’’‐Abgängen
- 5‐poliges T‐Stück
- zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101023428 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 104 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
| Gerätetyp | T-Verteiler |
| Umgebungstemperatur | -40…+75 °C |
| Schutzart | IP67 |