Produkt RSC RKC 572-0.3M
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U0320-02- M12-Kupplung, gerade, A-kodiert
- M12-Stecker, gerade, A-kodiert
- Mantelmaterial: PVC, geschirmt, 2STPX22 AWG
- Mantelfarbe: grau
- Powerpaar: AWG 2/24
- Datenpaar: AWG 2/24
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Kupplung gerade M12, A-kodiert
- Stecker gerade M12, A-kodiert
- Leitungslänge: 0.3 Meter
- Litzen paarverseilt; geschirmt
- Feldbuskabel
- Feldbustyp: DeviceNet, PVC-Außenmantel, grau, geschirmt, 2STPX22 AWG
- UV-beständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101024197 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 49 g |
Technische Daten
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 7.24 mm |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Leitungsmantel | PVC, Grau |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt |