Produkt RSC RKC 572-2M
Leitung für DeviceNet und CANopen
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U0323- Kupplung gerade M12, A-kodiert
- Stecker gerade M12, A-kodiert
- M12-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
- M12-Kupplung, gerade, 5-polig, A-codiert
- Litzen paarverseilt; geschirmt
- Feldbuskabel
- Feldbustyp: DeviceNet, PVC-Außenmantel, grau, geschirmt, 2STPX22 AWG
- UV-beständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Allgemeine Daten
EAN | 4047101035049 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 150 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau grau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau grau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | DeviceNet |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.24 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Schutzart | IP68, IP69K |
Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
Zulassungen | FM Div.2, CSA PA, UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |