Produkt RSC RKC 572-20M
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U0326-020- Kupplung gerade M12, A-kodiert
- Stecker gerade M12, A-kodiert
- Leitungslänge: 20 Meter
- Litzen paarverseilt; geschirmt
- Feldbuskabel
- Feldbustyp: DeviceNet, PVC-Außenmantel, grau, geschirmt, 2STPX22 AWG
- UV-beständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4

Allgemeine Daten
EAN | 4047101036633 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 1266 g |
Technische Daten
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Blau |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.24 mm |
Leitungslänge | 20.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Grau |
Schutzart | IP67 |
Besondere Eigenschaften | Geschirmt |