Produkt RSSW 456-6M
PROFIBUS-Leitung
PUR-Kabelmantel
Bestellnummer: U0340-6- Mantelmaterial: PUR, 2x22 AWG
- Mantelfarbe: violett
- UL‐Zulassung
- Ende offen
- Stecker gerade M12, invers kodiert
- Leitungslänge: 6.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101024685 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 490 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, B-codiert |
Polzahl | 5 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 7.9 mm |
Leitungslänge | 6.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Violett |
Anzahl der Leiter | 2 |
Schutzart | IP67 |
Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
Zulassungen | UL, CSA |