Produkt  RSSW RKSW 456-5M

PROFIBUS-Leitung

PUR-Kabelmantel

Bestellnummer: U0395-1
    • Mantelmaterial: PUR, 2x22 AWG
    • Mantelfarbe: violett
    • UL‐Zulassung
    • Kupplung gerade M12, invers kodiert
    • Stecker gerade M12, invers kodiert
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101024630
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 396  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, PUR, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  7.9 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Violett
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Geschirmt
Zulassungen UL, CSA

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben