Produkt  FSFD46PT-1/M16

M12-Power-Flansch

Hinterwandmontage

Bestellnummer: U2-28486
    • M12-Stecker, T-codiert, 4-polig
    • Einschraubgewinde: M16 × 1.5
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101564396
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 82  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Stecker, M12x1, T-codiert
Polzahl 4
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Hinterwandmontage
Einschraubgewinde M16 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 63 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungslänge 1 m
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP68
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben