Produkt  FS46PS-0.5/M16

M12-Power-Flansch

Vorderwandmontage

Bestellnummer: U2-28500
    • M12-Stecker, S-codiert, 3-polig + PE
    • Einschraubgewinde: M16 × 1.5
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101564341
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 43  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Stecker, M12x1, S-codiert
Polzahl 3+PE
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart Vorderwandmontage
Einschraubgewinde M16 × 1.5
Flanschgehäuse Messing, CuZn, Vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungslänge 0.5 m
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP68
Zulassungen cULus Recognized

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben