Produkt  TB-4M8M-3N2-FS8

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach

M8x1 I/O Steckplatz mit M12 Stecker für die Zuleitung

Bestellnummer: U2-28813
    • Gehäusematerial: PA 6 GF30
    • Gehäusefarbe: schwarz
    • Schutzart: IP67, IP68, IP69, IP69K; NEMA: 1, 3, 4, 6P
    • RoHS-konform
    • CE-konform
    • LED (NPN-Schaltung)
    • I/O-Steckplatz (Polzahl): 3-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101469509
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland MX
Gewicht 99  g

Technische Daten

Anzahl der Steckplätze 4
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Schaltfunktion NPN
E/A-Steckplatz Kupplung, M8 × 1
Polzahl 3
Sammelanschluss Stecker, M12 × 1, Ausgang oben
Polzahl 8
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6-GF30
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A pro Kontakt, Summenstrom 2 A
Zulassungen CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben