Produkt  TB-4M8Z-3-5

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler, 4-fach

Ø 8 mm I/O Steckplatz
mit fest angeschlossener Leitung

Bestellnummer: U2-31576
    • Gehäusematerial: Nylon
    • Gehäusefarbe: schwarz
    • Schutzart: IEC: IP67
    • RoHS-konform
    • CE-konform
    • I/O-Steckplatz (Polzahl): 3-polig
    • Allzweckkable
    • PVC-Außenmantel, schwarz, geschirmt, 6X24 AWG
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Brandklassen: UL1061, CSA FT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101469530
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 1000  g

Technische Daten

Anzahl der Steckplätze 4
E/A-Steckplatz Kupplung, Ø 8 mm
Polzahl 3
Sammelanschluss Leitung, Ausgang seitlich
Leitungslänge 5.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6-GF30
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 6 A
Zulassungen CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben