Produkt RSE 57-TR2
Busabschlusswiderstand
Bestellnummer: U2251-1- Ausführung: Stecker M12 × 1, 5‐polig
- Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, CANopen)Applikationen
- Bemessungsspannung: 10…30 VDC (max. 7,6 VDC auf Pins mit Widerstand)
- Interner Widerstand 120 Ω, 1/2 W
- Schutzart: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP68, IP69K
- Temperaturbereich: -40…+80 °C

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101022643 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250201 -/- Netzkomponenten (Feldbus) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 19 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Abschlusswiderstand |
| Gerätetyp | Busabschlusswiderstand |
| Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade |