Produkt  RSV-2RKV 49

Zweifachverteiler

T-Verteiler

Bestellnummer: U2385-7
    • 4‐poliger T‐Verteiler, mit 7/8“-Edelstahl‐Flanschanschlüsse
    • zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus Applikationen
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101022759
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland MX
Gewicht 116  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll FOUNDATION fieldbus
Anschlusstechnik Signal 7/8″
Gerätetyp Passiver Feldbusverteiler
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben