Produkt RSV-2RKV 48
Zweifachverteiler
T-Verteiler
Bestellnummer: U2385-8- 4‐poliger T‐Verteiler mit 7/8“-Edelstahl‐Flanschanschlüsse
- zum Einsatz in PROFIBUS‐PA Applikationen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101023138 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 122 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-PA |
Anschlusstechnik Signal | 7/8″ |
Gerätetyp | Passiver Feldbusverteiler |
Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
Schutzart | IP67 |