Produkt BIC-44-E424
Wanddurchführung
Bestellnummer: U3-00003- Für Industrial Ethernet
- 4-fach, RJ45 auf M12 x 1
- 4-polig
- Spannung: 125 V
- Strombelastbarkeit: 1.5 A
- Temperatur: -30…+75°C
- D-Kodierung
- Schutzart: IP20/67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101040241 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 248 g |
Technische Daten
Zubehörart | Wanddurchführung |
Gerätetyp | Wanddurchführung |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
Steckverbinder B | Kupplung, RJ45 |