Produkt  FKSDD RJ45SF 44

Adapter und Wanddurchführung ohne Leitung

Zubehör für Feldbussysteme, Industrial Ethernet

Hinterwandmontage

Bestellnummer: U3-00647
    • M12-Flanschkupplung, gerade, 4-polig, D-codiert
    • RJ45-Kupplung, gerade, 4-polig
    • Geschirmt, CAT 5a
    • RoHS-konform
    • Schutzart: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
    • RJ45-Flanschkuplung, rechter Winkel, 8-polig
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101196986
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 45.359  g

Technische Daten

Zubehörart Adapter
Gerätetyp Wanddurchführung
Netzwerkprotokoll Ethernet
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B Kupplung, RJ45, rechter Winkel

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben