Produkt  VB2-FSW/RSSW RKSW 455-0.5M-0.5M

Zweifachverteiler

Profibus-Y-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s, 2 x 0,5m Leitungsabgang

Bestellnummer: U3-00770
    • PROFIBUS‐Leitung: AWG 22/1
    • Mantelmaterial: PVC, Farbe: violett
    • Manteldurchmesser: 8.5 mm
    • Leitungslänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101059281
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 148  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B Kupplung, Stecker, M12x1, gerade
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Bemessungsspannung 250 V
Leitungslänge 0.50  m
Leitungsmantel PVC, Violett

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben