Produkt  RKSW 458-5M

PROFIBUS-Leitung

PUR-Kabelmantel

Bestellnummer: U7334-101
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: violett
    • Schleppkettentauglich
    • UL‐Zulassung
    • Schutzart: IP67
    • Ende offen
    • Kupplung gerade M12, invers kodiert
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101024388
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 418  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  8.5 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Violett
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Geschirmt
Zulassungen UL, CSA

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben