Produkt RKSW 458-2M
PROFIBUS-Leitung
PUR-Kabelmantel
Bestellnummer: U7334-2- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: violett
- Schleppkettentauglich
- UL‐Zulassung
- Schutzart: IP67
- Ende offen
- Kupplung gerade M12, invers kodiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101024371 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | MX |
| Gewicht | 170 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 8.5 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Violett |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
| Zulassungen | UL, CSA |