Produkt RSS RJ45S 841-2M
Leitung für Industrial Ethernet
Verbindungsleitung
Bestellnummer: U8626-2- Ethernet‐Leitung: 8‐polig, AWG 24, geschirmt
- Mantelmaterial: TPE, Farbe: grün
- Manteldurchmesser: 7.7 mm
- Schleppkettentauglich
- UL‐Zulassung
- RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
- Stecker gerade M12, 8‐polig
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101045055 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 168 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, A-codiert |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 7.7 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | TPE, Grün |
| Anzahl der Leiter | 8 |
| Schutzart | IP67 |
| Besondere Eigenschaften | Geschirmt |
| Zulassungen | UL |