Produkt RKC 4.4T-2-RSM 40/S3520
Aktuator- und Sensorleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: UX18416- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- 7/8’’-Stecker, gerade, 4-polig
- Tray-Kabel zur Instrumentierung
- PVC-Außenmantel, gelb, 4X18 AWG
- UV-beständig
- -40 °C Kaltbiegefestigkeit
- Ölbeständig
- Brandklassen: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife® und C-Track zugelassen

Allgemeine Daten
EAN | 4047101499186 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | MX |
Gewicht | 216 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Ausführung | Verbindungsleitung |
Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Steckverbinder B | Stecker, 7/8″-16 UN, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, Gelb |
Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
Bemessungsspannung | 250 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 6.73 mm |
Leitungslänge | 2.0 m |
Leitungsmantel | PVC, Gelb |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP68, IP69K |
Zulassungen | UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, UKCA, RoHS |