Produkt  TB-8M8M-3-0.2-BSM14

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler

8-fach-Verteilersystem

Bestellnummer: UX18594
    • M8x1 I/O Steckplatz mit fest angeschlossener Leitung
    • Gehäusematerial: Nylon
    • Gehäusefarbe: schwarz
    • Schutzart: IEC: IP67
    • RoHS-konform
    • I/O-Steckplatz (Polzahl): 3-polig
    • Allzweckkabel
    • PVC-Außenmantel, schwarz, geschirmt, 12X24 AWG
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Brandklassen: UL1061, CSA FT1
    • I/O-Steckplatz (Polzahl): 3-polig
    • Allzweckkable
    • PVC-Außenmantel, schwarz, geschirmt, 12X24 AWG
    • -40 °C Kaltbiegefestigkeit
    • Brandklassen: UL1061, CSA FT1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101657098
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 1000  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Anzahl der Steckplätze 8
E/A-Steckplatz Kupplung, M8 × 1
Polzahl 3
Sammelanschluss Stecker, M16 × 1 mit Leitung, Ausgang seitlich
Leitungslänge 0.20  m
Polzahl 14
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PA6-GF30
Bemessungsspannung 30 V
Strombelastbarkeit 2 A pro Signalkontakt, Summenstrom 6 A
Zulassungen CE, UKCA, RoHS

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben