Flansche
Flansche in der Anschlusstechnik verbinden den Schaltschrank mit der Produktionsumgebung. Flansche besitzen meist zwei Anschlussseiten: eine mit offenen Kabelenden, die auf Klemmen gelegt werden, während die andere zum Anschluss von Steckverbindern dient.
Mit Flanschen lassen sich Montagearbeiten bei der Inbetriebnahme vor Ort drastisch verkürzen, da die fertig verdrahteten Schaltkästen vor Ort schnell montiert und mit Schnellsteckverbindern angeschlossen werden können.
Turck bietet Flansche mit M8-, M12-, M16-, M23- und 7/8-Zoll-Steckverbindern für alle gängigen Steckverbindersysteme an – sowohl zur Montage vor wie hinter der Schaltschrankwand. Nutzer wählen zwischen Print- oder Lötkontakten sowie Litzen in verschiedenen Polzahlen und Codierungen.
Flansche zur Signalübertragung
Die Flansche in M8, M12, 7/8", M16, M23 und M27 ermöglichen eine schnelle, werkzeuglose Installation und garantieren eine fehlerfreie Anwendung.
Dichtungen gewährleisten zuverlässigen Schutz gegen eindringende Nässe oder Schmutz sowie eine robuste Verbindung.
![Icon which says](/static/img/product-feature-icon_max-ruggedness_100x100.jpg)
Flansche aus vernickeltem Messing oder Edelstahl (316) zum Einsatz in rauen Umgebungen.
![](/static/img/product-feature-icon_long-life_100x100.jpg)
Die hochwertige Konstruktion sorgt für eine lange Nutzungsdauer auch bei häufigen Steckzyklen.
Flansche zur Datenübertragung
Flansche für Feldbusse verbinden die physikalische Ebene der Feldgeräte (Sensoren, Aktoren) mit I/O-Systemen und Steuerungen. Vorverdrahtete Flansche sorgen für eine schnellere Inbetriebnahme und reduzieren Verdrahtungsfehler, die bei der Inbetriebnahme von Datensystemen häufig auftreten können.
Turcks Angebot umfasst unterschiedliche Anschlusstypen wie Löt-, Litzen- oder Printanschluss. Turcks Flansche zur Datenübertragung entsprechen den Normen der jeweiligen Feldbussysteme:
- EtherNet/IP, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT
- Modbus-RTU, RS232, RS485
- CAN-Bus
- DeviceNet, PROFIBUS-DP
- Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA
![](/static/img/product-feature-icon_various-connectors_100x100.jpg)
Verschiedene Codierungen wie A, B, D und X erleichtern die Datenübertragung vom Schaltschrank ins Feld und andersrum. Schnittstelle von IP20 zu IP67.
![](/static/img/product-feature-icon_plug-and-play_100x100.jpg)
Plug and Play: Vorverdrahtete Schaltschränke mit Flanschen ermöglichen eine schnellere und sichere Inbetriebnahme.
Flansche zur Spannungsversorgung
Turck-Flansche zur Leistungsübertragung sind ideal geeignet für AC- und DC-Motoren in der Fördertechnik und Logistik sowie für Beleuchtungsanwendungen.
Die Power-Produktfamilie umfasst die Bauformen M12, M16, M23 sowie 7/8 Zoll (A-Size) sowie 1 3/8 Zoll (D-Size). Die drei- und vierpoligen 1 3/8 Zoll-Flansche bieten eine Lösung für ein- und dreiphasige Motoren bis zu 40 Ampere.
![](/static/img/product-feature-icon_M12-power_100x100.jpg)
M12-Power bietet vier unterschiedliche Codierungen, um die Anforderungen nahezu aller AC/DC-Applikationen (bis 12 Ampere) zu erfüllen.
![](/static/img/product-feature-icon_variants_100x100.jpg)
Umfangreiches Produktportfolio: M12, M16, M23, 7/8” und 1 3/8"-Flansche für nahezu alle Herausforderungen.
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)