Leitungen
Konfektionierte Leitungen sind die richtige Wahl für schnelle und sichere Verbindungen im Maschinen- und Anlagenbau. Auch Mitarbeiter ohne Fachausbildung schließen konfektionierte Leitungen zuverlässig und schnell an. Ausführungen für besondere Ansprüche wie z. B. Robotik, Lebensmitteltauglichkeit, Mobile Equipment oder Heavy Duty garantieren in jeder Applikation optimale Daten-, Signal- und Leistungsübertragung.
Turck bietet Anschluss- und Verbindungsleitungen mit zahlreichen Steckverbindervarianten an:
- M5, 8mm-Snap-on, M8, M12, M16, M23, 7/8“, Deutsch DT- und SuperSeal-Stecker, RJ45, Ventilsteckverbinder u.v.m.
- Sensor/Aktor-Leitungen
- M12-Power-Leitungen
- Ethernet- und Feldbusleitungen
- Kupplung oder Stecker in gerader oder gewinkelter Ausführung
- Ungeschirmte oder geschirmte Varianten
- Verschiedene Polzahlen und Kodierungen
- Kundenspezifische Varianten
Leitungen zur Signalübertragung
Signalleitungen werden in der Regel zum Anschluss von Sensoren und Aktoren verwendet. Für Standardanwendungen bietet Turck die Produktfamilie TEL im PVC-Mantel an – für anspruchsvollere Applikationen die Serie TXL aus Polyurethan. Sie bietet höhere mechanische Robustheit und Temperaturbeständigkeit. Beide Serien überzeugen durch eine sehr hohe Variantenvielfalt: Die Leitungen sind mit M8- oder M12-Steckverbindern in unterschiedlichen Polzahlen, Mantelfarben und Leitungslängen erhältlich. Für die gängigsten Typen garantieren wir kürzeste Lieferzeiten durch hohe Lagerbestände.
Neben den beiden Standardserien bietet Turck auch Leitungen für spezielle Einsatzzwecke – beispielsweise Signalleitungen im Hygienic Design für Applikationen mit Kontakt zu Lebensmitteln.

Variantenvielfalt: Steckerverbinder mit verschiedenen Polzahlen, als Stecker oder Kupplung, in gerader oder gewinkelter Ausführung.

Geschirmte Leitungen übertragen sicher und zuverlässig analoge Signale.

Leitungen in Schutzart IP69K für dezentrale Automatisierung und Einsatz in rauesten Umgebungen.

Ölbeständige, flexible Leitungen ohne Halogene für den dynamischen Einsatz in Schleppketten.
Leitungen zur Datenübertragung
Datenleitungen verbinden Geräte mit Feldbusschnittstellen in industriellen Netzwerken. So verbinden sie zum Beispiel I/O-Module oder Gateways mit einer Steuerung. Turck bietet zahlreiche Datenleitungen, die den Normen der jeweiligen Feldbussysteme entsprechen:
- EtherNet/IP, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT
- Modbus-RTU, RS232, RS485
- CAN-Bus
- DeviceNet, PROFIBUS-DP
- Foundation Fieldbus, PROFIBUS-PA
Insbesondere bei Datenleitungen vermeiden vorkonfektionierte Steckverbinder Verdrahtungsfehler bei der Inbetriebnahme, was Zeit und Kosten spart.

Geschirmte Leitungen bieten Schutz gegen elektromagnetische Störungen durch benachbarte Motoren, Hochspannungsleitungen oder andere Störquellen.

Volle Konformität mit PNO- und ODVA-Vorgaben sowie IEC-Norm gewährleistet Gerätekompatibilität weltweit.

Die ITC-zertifizierten Ethernet-Leitungen vom Typ 444 sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen.

Ölbeständige, flexible Leitungen ohne Halogene für den dynamischen Einsatz in Schleppketten.
Leitungen zur Spannungsversorgung
Neben den etablierten Power-Leitungen mit 7/8-Zoll-Anschluss bietet Turck ein komplettes Portfolio an M12-Power-Leitungen. Diese liefern 16 Ampere, was im Vergleich zu den neun Ampere der größeren 7/8-Zoll-Leitungen ein großer Innovationsschritt ist. Aufgrund der Standardisierung nach IEC-Norm und PNO-Vorgaben sind M12-Power-Steckverbinder zudem leichter weltweit einsetzbar. Sie sind ebenso robust, flexibel und langlebig wie Turcks 7/8-Zoll-Leitungen. Neben den L-codierten Steckverbindern für die hauseigenen RFID-Interfaces, I/O-Module und IP67-Netzteile bietet Turck auch alle anderen gängigen M12-Codierungen an.

Vier M12-Power-Codierungen (K, L, T, S) für spezielle Gleich- oder Wechselstrom Anwendungen bis 16 A.

Vollumspritzte Steckverbinder sorgen für hohe Dichtigkeit gemäß der Schutzarten IP65, IP67 und IP69K zur dezentralen Energieversorgung.

CE- und PNO-Konformität sowie UL-Zulassung vereinfachen globalen Einsatz.

Ölbeständige, flexible Leitungen ohne Halogene für den dynamischen Einsatz in Schleppketten.
Elevator Pitch – M12 Power Technology (Englisch)
Die M12-Power-Technologie ist durch ihr platzsparendes Layout für Feldbusprodukte und Kabelsätze praktisch und bietet eine hohe Stromübertragung von bis zu 16 Ampere.
Ethernet-Kategorien und -leitungsaufbau (Englisch)
Im Video erfahren Sie, was die unterschiedlichen CAD-Kategorien bedeuten und wo der Unterschied zwischen Datenrate und Bandbreite liegt.
Aus der Praxis


Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik für Mobile Arbeitsmaschinen - Download (2513 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)