Leitungen

Rundsteckverbindersysteme in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbinder in 1/2“ oder 7/8“ sowie K-, L-, S- und T-codierte M12 × 1 eignen sich mehr...
Rundsteckverbindersysteme in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbinder in 1/2“ oder 7/8“ sowie K-, L-, S- und T-codierte M12 × 1 eignen sich vor allem für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Rundsteckverbinder in M16 × 0,75 und M23 × 1 dienen zum Anschluss von Mehrfach-Verteilersystemen. Ventilstecker nach EN 175301-803 in den Bauformen A, B, C oder I sind mit und ohne Schutzbeschaltung für den Anschluss der unterschiedlichsten Ventile erhältlich. weniger...
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktkatalog - M12-Power-Produktfamilie - Download (1600 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Deutsch und Superseal - Download (2513 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)