Leitungen

Leitungen

Rundsteckverbindersysteme in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbinder in 1/2“ oder 7/8“ sowie K-, L-, S- und T-codierte M12 × 1 eignen sich mehr...


Rundsteckverbindersysteme in M8 × 1/Ø 8 mm und M12 × 1 nach IEC 61076-2-101 werden als Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen angeboten. Die Rundsteckverbinder in 1/2“ oder 7/8“ sowie K-, L-, S- und T-codierte M12 × 1 eignen sich vor allem für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Rundsteckverbinder in M16 × 0,75 und M23 × 1 dienen zum Anschluss von Mehrfach-Verteilersystemen. Ventilstecker nach EN 175301-803 in den Bauformen A, B, C oder I sind mit und ohne Schutzbeschaltung für den Anschluss der unterschiedlichsten Ventile erhältlich. weniger...

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben