Zweifachverteiler
Mit Verteilern lassen sich Signale, Daten oder Energie zusammenfassen bzw. verteilen. Die Anzahl der zu verlegenden Leitungen kann damit deutlich reduziert werden. Y- oder T-Verteiler sind in den Bauformen M8, M12, 7/8” sowie 1 3/8” erhältlich. Unsere Verteiler mit Leitungsabgang in PUR und PVC können nach Kundenwunsch mit M8- oder M12-Anschlüssen (Kupplung oder Stecker) konfiguriert werden.
Die Vielzahl an Verteilervarianten und Kombinationen erlaubt es Turck, Kundenbedürfnisse perfekt abzubilden.
Signalverteiler
Zweifachverteiler werden in einer Vielzahl von Branchen für die Signalverteilung eingesetzt. Sie sind als Y-, H- oder T-Verteiler mit oder ohne Leitungen an den Abzweigungen erhältlich.
![](/static/img/product-feature-icon_variants_100x100.jpg)
Variantenvielfalt: M8-, M12- oder 7/8"-Steckverbinder mit unterschiedlichen Verdrahtungen und Bauformen. Leitungsabgänge in PUR oder PVC, geschirmt oder ungeschirmt erhältlich.
![](/static/img/product-feature-icon_various-outputs_100x100.jpg)
Sonderformen: Weitere Anpassungen mit spezifischen Leitungsfarben und Sonderbelegungen können kundenspezifisch konfiguriert werden.
![](/static/img/product-feature-icon_max-ruggedness_100x100.jpg)
Maximaler Schutz: Verteiler mit Schutzarten bis IP67 sind unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.
![](/static/img/product-feature-icon_time-saving_100x100.jpg)
Zeitersparnis: Manueller Verdrahtungsaufwand wird durch einfaches Stecken und Verschrauben minimiert.
Datenverteiler
Viele Feldbusprotokolle erfordern Verteiler mit speziellen technischen Spezifikationen. Turck bietet für die Kommunikation mit DeviceNet, Foundation Fieldbus und Profibus-DP Verteiler, die diese Anforderungen zuverlässig erfüllen und so helfen, den Verdrahtungsaufwand gering zu halten.
![](/static/img/product-feature-icon_Network_100x100.jpg)
Die Gesamtabschirmung gewährleistet eine sichere Datenübertragung – auch wenn Netzwerke erweitert werden müssen.
![](/static/img/product-feature-icon_licence_100x100.jpg)
Vollständig kompatibel mit den ODVA-, PNO-, EIA/TIA- und IEC-Normen.
![](/static/img/product-feature-icon_max-ruggedness_100x100.jpg)
Maximaler Schutz: Verteiler mit Schutzarten bis IP67 sind unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.
![](/static/img/product-feature-icon_various-connectors_100x100.jpg)
Große Vielfalt an Splittern für unterschiedliche Feldbus- und Ethernetprotokolle.
Leistungsverteiler
Turck-Verteiler zur Leistungsübertragung erleichtern die Energieversorgung von Förderanlagen, Motoren oder Beleuchtungslösungen mit Gleich- oder Wechselspannung. Die Power-Produktfamilie umfasst die Bauformen 7/8", M12, M16, M23 und 1 3/8". Diese umspritzten Powerverteiler bieten robusten IP67-Schutz und erleichtern die Erweiterung von Systemen. Unsere M12-Powerverteiler bieten unerreichte Stromstärken bei im kompakten Formfaktor.
![](/static/img/product-feature-icon_M12-power_100x100.jpg)
M12-Powerverteiler mit den Codierungen K, L, S und T verfügbar.
![](/static/img/product-feature-icon_technology-modules_100x100.jpg)
Modular aufgebaute, schnell trennbare Stromversorgungslösungen reduzieren Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand durch einfache Wartung und Austausch.
![](/static/img/product-feature-icon_variants_100x100.jpg)
Unterschiedliche Codierungen und Bauformen der Verteiler verhindern das Fehlstecken.
![](/static/img/product-feature-icon_licence_100x100.jpg)
Die Produkte sind nach globalen industriellen Standards konstruiert und erfüllen alle erforderlichen Zulassungen für hohe Betriebssicherheit.
Downloads
Gesamtkatalog - Anschlusstechnik - Download (19455 KB)
Produktflyer - M12-Power-Produktfamilie - Download (1898 KB)
Produktübersicht - Verbinden und Verteilen - Download (748 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik Vorzugsprogramm - Download (801 KB)
Produktübersicht - Anschlusstechnik Typenschlüssel - Download (393 KB)
Produktflyer - Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie - Download (3317 KB)