I/O-Module
Die Stärke von Block-I/O-Modulen liegt in ihrer einfachen, dezentralen Verdrahtung. Dank Turcks Multiprotokoll-Standard senken Turcks Module die Zahl vorzuhaltender Gerätevarianten effektiv: Internationale Maschinen- und Anlagenbauer setzen die Module ohne Modifikation in Netzwerken mit PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus-TCP-Steuerung ein. Ihre Vielsprachigkeit reduziert nicht nur Lagerhaltungskosten, sondern unterstützt die Digitalisierung Ihrer Produktion: Während die Module über PROFINET oder EtherNet/IP mit der Steuerung kommunizieren, kann man über Modbus TCP auf Zustandsdaten zur vorbeugenden Instandhaltung zugreifen.
TBEN-L – Robuste IP67 Block-I/O-Module mit Ethernet
Turcks Block-I/O-Linie TBEN-L ist durch ihre vollvergossene Elektronik ideal für das raue Industrieumfeld geeignet. Die Module in Schutzart IP67/IP69K lassen sich direkt an der Maschine montieren und sparen so Inbetriebnahme- und Verdrahtungsarbeit. Dank Multiprotokoll-Kommunikation müssen Anwender mit internationalen Kunden nur eine Gerätevariante für drei Netzwerkprotokollevorrätig halten. Multiprotokoll erleichtert zudem Condition Monitoring, da Zustandsdaten parallel zur Nutzdatenkommunikation abgerufen werden können. Das durchdachte Erdungskonzept erspart aufwändige Modifikationen am I/O-Modul.
Die Redundanzkonzepte MRP (Profinet) und DLR (EtherNet/IP) steigern die Verfügbarkeit des Ethernet-Netzwerks.
Best in Class: Mit Fast-Start-up und Quick Connect sind die Module in Applikationen mit Werkzeugwechsel in weniger als 150 Millisekunden online
Da die digitalen Ausgänge durchgehend 2 Ampere schalten, kann man meistens auf Zusatzspannung für Aktoren verzichten.
Mit der Programmierumgebung ARGEE werden die Module zur Steuerung im Feld – kinderleicht und kostenlos.
Der Temperaturbereich von -40…+70 °C sowie Schutzarten von IP65, IP67 bis IP69K erlauben den Einsatz in rauesten Applikationen.
Dank Multiprotokoll reicht ein Gerät für drei Systeme: Einsatz in Profinet, Modbus TCP oder Ethernet/IP – ohne Eingriff des Anwenders.
TBEN-S – Ultrakompakte Ethernet-I/O-Module
Mit nur 32 Millimeter Breite sind TBEN-S-Block-I/O-Module kaum größer als ein Schokoriegel. Sie passen daher perfekt auf Standardprofilschienen im Sondermaschinenbau. Trotz ihres kompakten Formfaktors bieten die robusten Module üppige Kommunikationsvielfalt für hocheffiziente Automation: Multiprotokoll reduziert die Zahl vorzuhaltender Gerätevarianten.
Die 2COM-Variante für serielle Schnittstellen sichert den Anschluss etablierter Applikationen an Industrie 4.0. Der integrierte Webserver und das durchdachte Diagnosekonzept erleichtern Inbetriebnahme und Wartung der Module.
Die ultrakompakte Bauform von 32 x 144 x 31 Millimetern (B x L x H) ermöglicht die Montage in engsten Bauräumen.
Zwei M8-Ethernet-Ports mit integriertem Switch vereinfachen den Aufbau von Linien-Topologien.
Der Temperaturbereich von -40…+70 °C sowie Schutzarten von IP65, IP67 bis IP69K erlauben den Einsatz in rauesten Applikationen.
Mit der Programmierumgebung ARGEE werden die Module zur Steuerung im Feld – kinderleicht und kostenlos.
Dank Multiprotokoll reicht ein Gerät für drei Systeme: Einsatz in Profinet, Modbus TCP oder Ethernet/IP – ohne Eingriff des Anwenders.
Das durchdachte Erdungskonzept erspart aufwändige Modifikationen am I/O-Modul.
FEN20 – Ethernet-I/O-Blocks für Schaltkästen
Die Ethernet-I/O-Module FEN20 machen Standardschaltsignale schnell und effektiv busfähig. Die FEN20-Geräte sind in zwei Bauformen verfügbar: Die Bauform FEN20-4DIP-4DXP und FEN20-4IOL kann in Schaltkästen und Bedienpulten auch leicht nachträglich eingebaut werden, um Bedienelemente wie Taster und Leuchten schnell busfähig zu machen.
Die große Variante FEN20-16DXP ist für den gleichen Einsatzfall konzipiert und bietet 16 I/Os, die in der Ausführung DXP ohne Konfiguration als Eingang oder Ausgang betrieben werden können.
Dank Multiprotokoll reicht ein Gerät für drei Systeme: Einsatz in Profinet, Modbus TCP oder Ethernet/IP – ohne Eingriff des Anwenders.
Integrierter Webserver und Diagnosekonzept erleichtern Inbetriebnahme und Wartung.
Drei galvanisch getrennte, unabhängige Potenzialgruppen erlauben sicherheitsgerichtetes Abschalten.
Integrierter Switch vereinfacht den Aufbau von Linien-Topologien.
Block-Module mit IO-Link-Master – Bis zum letzten Meter smart, flexibel effizient
Turcks IO-Link-Master etablieren digitale Kommunikation auf dem „letzten Meter“ in der Sensor- bzw. Feldebene. Sie erlauben die einfache Integration von IO-Link-Geräten wie etwa Sensoren und Feldgeräten, I/O-Hubs, Ventilinseln, Robotergreifern oder Motoren.
Neben IO-Link-Master-Modulen mit kompaktem (TBEN-L-8IOL) und ultrakompaktem Formfaktor (TBEN-S-4IOL) zeichnet sich Turcks Portfolio durch zwei einzigartige Gerätetypen aus: Die hybriden Safety-Module TBPN und TBIP kombinieren sichere Signale mit der Vielseitigkeit der bidirektionalen Schnittstelle in einem Modul. Für hochverfügbare Profinet-Applikationen verfügt der TBEN-L-8IOL über die Option zur Kommunikation mit zwei redundanten Steuerungen – weltweit einzigartig.
Reduzierte Maschinenkosten: IO-Links standardisierte 3-Draht-Leitung spart Lagerhaltungskosten, Montage- sowie Inbetriebnahmezeit.
Flexible Produktionsprozesse und effizientere Prozesswechsel ermöglicht IO-Link durch Konfiguration der Devices aus der Steuerung.
Die durchgängige Kommunikation von Diagnosedaten- oder Fehlermeldungen erhöht die Anlagenverfügbarkeit.
Industrie 4.0 Ready: IO-Link bildet die Grundlage für eine digitalisierte Produktion.
Einfache Wartung durch Plug-and-Play-Gerätetausch mit IO-Link 1.1
SIDI vereinfacht die Integration von IO-Link-Devices in Profinet-Netzwerken per Drag-and–Drop, als wären es Profinet-Devices
BEEP
Das Backplane Ethernet Extension Protocol bündelt bis zu 33 Module unter einer IP-Adresse
TBEN-S
Ultrakompakte IP67-Block-I/Os mit Multiprotokoll
Aus der Praxis
Whitepaper-Download
Downloads
Gesamtkatalog - Produkte für die Fabrikautomation - Download (28207 KB)
Gesamtkatalog - I/O-Lösungen für den Schaltschrank - Download (16822 KB)
Produktflyer - TBEN-S IP67 Block-I/O Module - Download (791 KB)
Produktflyer - FEN20 - IP20 Block I/O Module - Download (391 KB)
Produktflyer - Multiprotokoll-I/O-Module mit IO-Link-Master - Download (828 KB)
Produktübersicht - FLC - Field Logic Controller (ARGEE programmierbar) - Download (1817 KB)
Produktübersicht - Lösungen für die Fabrikautomation - Download (1556 KB)