Produkt  ELST-M20EX

I/O-System excom

IP66-Kunststoff-Klimastutzen M20

Bestellnummer: 6884033
    • Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser im Gerät
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101289084
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 30  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp Zubehör
Schutzart IP66

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben