Produkt FDN-DN1
Spanner-Modul für DeviceNet
Bestellnummer: 6603596- Robustes Spanner-Modul für DeviceNet
- Übertragung von 128 Bytes Daten zwischen zwei SPS
- Optische Entkopplung zwischen Netzwerksegmenten
- Drehkodierschalter
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock‐ und Schwingungsgeprüft
- Vergossene Modulelektronik
- Metallsteckverbinder
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101034738 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 704 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | DeviceNet, CANopen |
Gerätetyp | Spanner-Modul |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP67 |