Produkt HAS5131-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M8 x 1/Ø 8 mm, gerade
Bestellnummer: 6905402- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schneidklemm-Schnellanschluss
- 3-polig
- Leitungsdurchlass 2.5 … 5.1 mm

Allgemeine Daten
EAN | 4047101506686 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 14 g |
Technische Daten
Anwendung | Signal |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 3 |
Anschlussart | Schneid-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff, PA |
Material Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn |
Außendurchmesser der Leitung | 2.5…5.1 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.14…0.34 mm² |
Bemessungsspannung | 32 V |
Strombelastbarkeit | 4 A |