Produkt  VH2-M12K-M5-2F5

Leistungsverteiler

Kleiner h-Verteiler

Bestellnummer: 100028585
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 4-polig + PE, K-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101540925
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 120  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung h-Verteiler (kleines h)
Steckverbinder A Stecker, M12x1, K-codiert
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, K-codiert
Bemessungsspannung 500 V
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6936171
100003306
100008137
100008138

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100038825

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben