Produkt  FW-ERSPM0514-PK-S-0813

Konfektionierbarer Steckverbinder

M12-Power

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 100008138
    • K-Codierung
    • Metallüberwurfschraube
    • Schraub-Klemmanschluss
    • 5-polig (4+PE)
    • Leitungsdurchlass: 8,0 … 13,0 mm
    • Klemmvermögen:
      • max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
      • max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101511307
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 45  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, K-codiert
Polzahl 4+PE
Anschlussart Schraub-/Klemmanschluss
Gehäusematerial Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 8…13 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.75…2.5 mm²
Bemessungsspannung 630 V
Strombelastbarkeit 12 A
Zulassungen cULus Recognized

Anschlusszubehör

100003296

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100038812
100038819

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben