Produkt  VT2-M12S-M4-2F4

M12-Power-Verteiler

T-Verteiler

Bestellnummer: 100028580
    • M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
    • 3-polig + PE, S-codiert
    • UL-Zulassung
    • CE- und RoHS-konform
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101540901
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 96  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung T-Verteiler
Steckverbinder A Stecker, M12x1, S-codiert
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, S-codiert
Bemessungsspannung 600 V
Zulassungen cULus

Anschlusszubehör

6936171
100004420
100026332
100044183
100026333
100044190

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100038847

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben