Produkt FW-ERSPM0414-PS-S-0810
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100026333- S-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig (3+PE)
- Leitungsdurchlass: 8,0 … 10,0 mm
- Klemmvermögen:
- max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
- max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)

Allgemeine Daten
EAN | 4047101537031 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 26 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, S-codiert |
Polzahl | 3+PE |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 8…10 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…2.5 mm² |
Bemessungsspannung | 630 V |
Strombelastbarkeit | 12 A |
Zulassungen | cULus Recognized |
Anschlusszubehör
![]() |
RKP46PSB-2/TXL | 100003343 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
![]() |
RKP46PSA-2/TXL | 100038836 |
![]() |
RSP46PSA-2/TXL | 100038833 |