Produkt  TN-CK40-H1147

Schreib-Lese-Kopf HF

Bestellnummer: 7030006
    • quaderförmig, Höhe 40 mm
    • Die aktive Fläche (gelb) kann in fünf verschiedene Richtungen positioniert werden
    • Kunststoff, PBT‐GF30‐V0
    • Versorgung und Funktion nur über Anschluss an BLident‐Interfacemodul
    • Steckverbinder M12 x 1, Anschluss nur über BLident‐Verbindungsleitung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101115000
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- Identifikation RFID
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84719000000
Ursprungsland DE
Gewicht 115  g

Technische Daten

Technologie HF RFID
Funk- und Protokollstandards ISO 15693, NFC Typ 5
Bauform Quader
Baugrösse 65 x 40 x 40 mm, CK40
Schreibleseabstand max. 115 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Netzwerkprotokoll Anschluss an RFID-Interface
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30-V0, schwarz
Umgebungstemperatur -25…+70 °C
Schutzart IP67

Bitte wählen Sie das Format

Versandart :

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben