Produkt BS4-CK40
Montagezubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6946006- Befestigungsschelle
- Kunststoff GRIVORY GV-4H
- Für Sensoren der Bauform CK40

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113211 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren |
| Baugrösse | 25 x 40 x 41 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PA66+PA6I/6T, MH, 14-140, GF40 |