Produkt JS025/037
Montagezubehör
Justierschiene
Bestellnummer: 69429- Justierschiene für Sensoren der CP40-Bauform
- Edelstahl: VA 1.4301

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113112 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 63 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung | 
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe | 
| Baugrösse | 100 x 40 x 5 mm | 
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |