Produkt D9T-RS485IS /6ES7972-0DA60-0XA0
I/O-System excom
PROFIBUS-Busanschlussstecker RS485-IS
Bestellnummer: 6890944- Sub‐D FastConnect‐Stecker mit 125° Kabelabgang, für den Anschluß des Segmentkopplers an den RS485‐IS Layer
- Stecker muss an einen eigensicheren RS485-IS Anschluss eines Segmentkopplers wie z.B. SC11Ex-3G oder OC11Ex/2G.2 angeschlossen werden.
Allgemeine Daten
EAN | 4047101165012 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 64 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
Gerätetyp | Zubehör |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX |