Produkt VSTS22
Zubehör
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW22
Bestellnummer: 6884043- Material: Stahl, verzinkt und gehärtet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101006674 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 110 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |