Produkt VH3-M12K-M5-3F5
Leistungsverteiler
Großer H-Verteiler
Bestellnummer: 100028590- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540963 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | H-Verteiler (großes H) |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, K-codiert |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, K-codiert |
| Bemessungsspannung | 500 V |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+PE, K-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+PE, K-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
100003306 |
|
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, K-codiert, gerade, 4-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008137 |
|
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, K-codiert, gerade, 4-polig + PE, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 13 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100008138 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP56PKA-2-RSP56PKA/TXL | 100038825 |