Produkt MINI USB 2.0 CABLE 1.5M
USB 2.0 Kabel
A-Stecker auf MINI B-Stecker 1,5 Meter
Bestellnummer: 6827388- USB Servicekabel
- Z.B. für Gateways der BL20 und BL67 Produktfamilien
- USB 2.0
- A-Stecker auf Mini-B-Stecker
- Leitungslänge: 1,5 Meter
- Mantelfarbe: schwarz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101556049 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 79 g |