Produkt USB 2.0 EXTENSION ACTIVE 5M
USB 2.0 Verlängerung Aktiv
A-Stecker auf A-Kupplung 5 Meter
Bestellnummer: 6827390- USB Verlängerung
- Zur Verlängerung von USB Service Kabeln
- USB 2.0
- Aktiv, mit integriertem Repeater
- A-Stecker auf A-Kupplung
- Leitungslänge: 5,0 Meter
- Mantelfarbe: schwarz

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101556469 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- Kabel, Leitung (sonstige) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 140 g |