Produkt VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TEL
Zweifachverteiler
Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x1
Bestellnummer: 6628199- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- 4/3-polig
- Leitungslänge: 1.0 / 1.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101352009 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 115 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Y-Verteiler mit Leitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade |
| Steckverbinder B | 2 x Kupplung, M12x1, gerade |
| Anzahl der Ausgänge | 2 |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Leitungslänge | 1.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig |
6936206 |