Produkt VT2-M12T-M4-2F4
M12-Power-Verteiler
T-Verteiler
Bestellnummer: 100028581- M12-Stecker, 2x M12-Kupplung
- 4-polig, T-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101540918 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 96 g |
Technische Daten
| Anwendung | Power |
| Ausführung | T-Verteiler |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, T-codiert |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, T-codiert |
| Bemessungsspannung | 63 V |
| Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP46PTB-2-RSP46PTB/TXL
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, T-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig, T-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
100004536 |
|
FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Konfektionierbare Kupplung, M12-Power, T-codiert, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026334 |
|
FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Konfektionierbarer Stecker, M12-Power, T-codiert, gerade, 4-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 8.0 bis 10 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 1.5 bis 2.5 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
100026335 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP46PTA-2-RSP46PTA/TXL | 100038868 |