Produkt  RKC4.4T-P7X2-2/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6626795
    • M12-Kupplung, gerade, 4-polig
    • mit 2fach LED (pnp, gelb, grün), Rundumsicht
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106156435
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 78  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.5 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften LED

Montagezubehör

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Select Country

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck worldwide

nach oben