Produkt PKWV3M-2/TEL
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6625391- M8-Kupplung, gewinkelt, 3-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: schwarz
- Chemikalien- und ölbeständig
- Flammwidrig
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101306705 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 70 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M8x1, gewinkelt |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.3 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
| Zulassungen | cULus |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Torque wrench set; handles with adjustable torque 0.4-1.0 Nm, torque wrench for M8 (SW9), fork wrench for M12 (SW 14) |
6936170 |
|
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Label for TEL and TXL cables, length: 18 mm, height: 4 mm, material: polycarbonate (PC), color: white, halogen-free and flame-retardant |
6936206 |
|
HAS5131-0
Field-wireable male connector, M8 × 1, straight, 3-pin, insulation piercing connection, cable feedthrough 2.5 to 5.1 mm, core cross-section/terminal capacity 0.14 to 0.34 mm², plastic housing, metal nut |
6905402 |
|
BS5133-0
Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
6901012 |
|
HS5131-0
Field-wireable male connector, M8 × 1, straight, 3-pin, pressfit technology, cable feedthrough 4.0 to 5.0 mm, core cross-section/terminal capacity 0.14 to 0.34 mm², plastic housing, metal nut |
6902710 |
|
HS5231-0
Field-wireable male connector, M8 × 1, angled, 3-pin, pressfit technology, cable feedthrough 4.0 to 5.0 mm, core cross-section/terminal capacity 0.14 to 0.34 mm², plastic housing, metal nut |
6902810 |
|
FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Field-wireable female connector, M8 × 1, straight, 3-pin, screw terminal connection, cable feedthrough 4.0 to 5.5 mm, core cross-section/terminal capacity 0.14 to 0.5 mm², plastic housing, metal coupling nut |
100002292 |
Anschlusszubehör
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
PVC label holder for identification of extension cables (TEL/TXL product series); for cable diameters: min. 5 mm; dimensions 4 × 18 mm; delivery unit: 50 pcs. per package |
100048170 |