Produkt  TBEC-LL-4RFID-8DXP

Kompaktes RFID-Modul für EtherCAT

4 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A

Bestellnummer: 100002925
    • EtherCAT-Device gemäß Modular Device Profile
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • M12 L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher
    • Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität
    • Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal
    • 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID
    • 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101471250
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 572  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll EtherCAT
Signalart RFID, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp I/O-Modul, Kompaktstation
Anschlusstechnik Feldbus 2 x M12, 4-polig, D-codiert
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

100006303
100038706
100003327
100038722

Anschlusszubehör - I/O

6625608
6628112
6625640

Anschlusszubehör - Netzwerk

6635170
6635579
6635538

Anschlusszubehör - Technologie

6699200
7030331
6633193

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben