Produkt  RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG

Versorgungsleitung - M12-Power

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 100038722
    • M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
    • M12- Stecker, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE)
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: grau
    • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe
    • Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
    • Vibrations- und stoßfest
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei
    • Konformität: CE, UKCA, RoHS
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101594201
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 329  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, L-codiert
Polzahl 4+FE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Strombelastbarkeit 16 A
Leitungsdurchmesser Ø  8 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Grau
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP65, IP67, IP68
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich

Anschlusszubehör

100048170
100028587
100028591
100028579

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben